Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-249 Cageless

Бескамерные датчики Fisher™ серии 249

Product Description

Бескамерные датчики Fisher 249 обычно применяются в случае необходимости использования больших буйковых уровнемеров, подсоединяемых с помощью больших фланцевых соединений. Подвесы различной длины позволяют опустить буек на необходимую глубину. Эти датчики предназначены для измерения уровня жидкости, уровня границы раздела сред, плотности или удельного веса в технологическом резервуаре с использованием принципа Архимеда.

Сертификаты
PED только для типа 249W
Диагностика
Нет
Тип монтажа
Монтаж на технологический резервуар
Рабочая температура
Низкая температура, стандартная температура, высокая температура
Регулирование положения
Мониторинг
Управление технологическим процессом
Уровень
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Реакция уровнемера на незначительные изменения удельной плотности позволяет использовать данные приборы для измерения и в других условиях, где требуется реакция на малые изменение входного сигнала.
  • Используется всего несколько движущихся частей. Призматическая опора привода в датчике способствует работе с низким коэффициентом трения. Имеются в наличии датчики категорий до CL2500 включительно.
  • Торсионная трубка может быть заменена без извлечения ее рычага.

Документация и чертежи