H003-Mini-Hero

Медицина

Технология контроля жидкости компании Emerson и ультразвуковое сборочное оборудование предлагают лидирующие на рынке решения для производителей медицинского оборудования.

Диализ

Клапаны для спасательных медицинских применений

Для производителей диагностических и медицинских приборов, которым требутся клапаны, контролирующие подачу жидкостей или газов, мы предлагаем ряд стандартных продуктов, а также персонализированные продукты, которые можно разработать в соответствии со специфическими потребностями применения. Наши проверенные технические решения позволят инженерам-раработчикам быстро получить компоненты, изготовленные на заказ, сокращая циклы разработки вашего изделия. Наши микрофлюидные клапаны могут использоваться в различных медицинских установках, от контроля медицинских газов в респираторах до обработки жидкостей в аппаратах для диализа. При необходимости, мы изготовляем компоненты из инертных материалов и можем обеспечить низкий мертвый объем, малое потребление мощности и внутренние детали, которые изолированы от жидкости и легко промываются.

Read More...
Click to continue reading Клапаны для спасательных медицинских применений

Решения для сварки и очистки медицинских устройств

Для OEM-производителей медицинского оборудования, которым нужна помощь в сборке сложных медицинских устройств: наш отраслевой опыт может помочь вам в процессе разработки продукта. Мы предлагаем набор современных ультразвуковых пластмассовых сварочных приспособлений, которые могут быть адаптированы для удовлетворения сложных конструктивных требований и создания герметичных уплотнений. Независимо от изменений установки мы можем поддерживать весь жизненный цикла продукта, начиная с первоначальных исследований, разработок и пилотных программ за счет больших объемов производства. Наши решения для промышленной очистки дополняют процесс и гарантируют, что ваши устройства находятся в первоначальном состоянии, соответствуя строгим производственным нормам и отвечая требованиям конечных пользователей.

Read More...
Click to continue reading Решения для сварки и очистки медицинских устройств
Стерилизатор

Новости

ASCO Introduces Engineered Solutions Program

​Lead Times Reduced by 50% for Customized Analytical and Medical Valves and Assemblies

Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.
Please enable JavaScript to use this website.