Можно сравнить максимум четыре продукта. Уточните свой выбор.
Время ожидания вашего сеанса почти истекло из-за неактивности. Нажмите кнопку OK, чтобы продлить время ожидания еще на 30 мин.
[
]
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Позволяет заранее настроить общие функции управления приводом клапана и осуществлять контроль и управление клапанами с ЖК-панели или центрального компьютера
Поддерживает сетевые порты Modbus для сетевого взаимодействия с РСУ SCADA или ПЛК для общего управления объектом
Поддерживает сеть Controlinc, включая кольцевую топологию до 250 приводов клапанов на управляющее устройство
Привод размещен в компактном корпусе из нержавеющей стали 316 NEMA/EEMAC Type 4X IEC IP66 с настенным креплением, герметичными задними монтажными отверстиями или монтажными кронштейнами
Сетевые групповые M250 управляющие устройства для автоматизации тысячи приводов и десятки тысяч дискретных или аналоговых точек входа/выхода
Управляющее устройство поддерживает Report-By-Exception (RBE) со всеми приводами в сети для значительного улучшения времени отклика
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).