Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-BLF BLFR Series

Гидравлический клапанный привод Bettis серии BLF/BLFR

Product Description

Гидравлический спиральный привод клапанов может работать в самых суровых условиях, обеспечивая компактное решение по автоматизации клапанов.

Особенности

  • Отсутствие внешних подвижных частей во время работы
  • Имеет функцию поддержания давления при колебаниях температуры
  • Обеспечивает прямую визуальную индикацию положения и встроенный трехходовой клапан для шаровых клапанов
  • Удобная установка на промежуточный фланец шарового клапана
  • Высокий уровень защиты от попадания воды ― IP68
  • Вязкость гидравлического масла от 30 до 4800 Нм / от 265 до 43 000 фунт-дюймов, вязкость гидравлического масла от 15 до 200 сСт

Документация и чертежи