Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-Gas Hydraulic SY Valve Operator

Газогидравлический клапанный кулисный привод Bettis

Product Description

Клапанный привод трубопроводов высокого давления с кулисным механизмом подходит для магистральных газопроводов, где нет пневматических или гидравлических линий питания.

Особенности

  • Управляет газопроводами высокого давления в удаленных местах и в жестких климатических условиях
  • Все модели имеют поршни с нулевой нагрузкой и уплотнения штока с материалами, выбранными для соответствия применению
  • Имеются различные варианты системы управления, включая дистанционное управление, отсечка высокого/низкого расхода и повреждений трубопровода
  • Наличие пятилетней гарантии на материал и качество работ
  • Переводит линейное движение во вращательное движение с моментом трогания от 5000 (565 Нм) до 6 000 000 фунт-дюймов (678 000 Нм)
  • Стандартный легкий алюминиевый корпус, также доступны корпусы из высокопрочного чугуна или литой стали по заказу
Источник питания
Гидравлический
Тип изделия
С кулисным механизмом, гидравлический
Срабатывание
Поворотное, четвертьоборотное, линейное
Сертификаты
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Включение/выключение
Тип клапана
Шаровой, конусный

Документация и чертежи