Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-PLS

Гидравлический клапанный привод Bettis серии BL

Product Description

Гидравлический спиральный клапанный привод отличается компактной и концентричной конструкцией. Данный привод экономит пространство и при этом обеспечивает надежность.

Особенности

  • Отсутствие внешних подвижных частей во время работы
  • Имеет функцию поддержания давления при колебаниях температуры
  • Обеспечивает прямую визуальную индикацию положения и встроенный трехходовой клапан для шаровых клапанов
  • Удобная установка на промежуточный фланец шарового клапана
  • Высокий уровень защиты от попадания воды ― IP68

Документация и чертежи