Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-266-s

Клапаны ASCO™ серии 266 для мазута

Product Description

Клапаны ASCO серии 266-S — это линейка электромагнитных клапанов, специально предназначенных для регулировки подачи мазута в коммерческие и промышленные горелки. Клапаны подходят для светлых нефтепродуктов и мазута.

Принцип действия
Рычажный; Электромагнитный; Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Мазут
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv; от 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv
Напряжение
24 В перем. тока; 110 В перем. тока; 115 В перем. тока; 120 В перем. тока; 208 В перем. тока; 220 В перем. тока; 230 В перем. тока; 440 В перем. тока; 480 В перем. тока — 50; 60
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.; 10,3–34,5 бар; 150–500 фунт/кв. дюйм изб.; более 34,5 бар; более 500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещениях; вне помещений
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 3, тип 3R, UL

Особенности

  • Универсальный латунный корпус для различных применений
  • 2-ходовой нормально-закрытый или нормально-открытый
  • Рычажный привод с нулевым перепадом давления

Документация и чертежи