Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-290C

Пропорциональные клапаны с электроприводом ASCO™ серии 290C

Product Description

ASCO серии 290C — это линейка быстрозапорных пропорциональных клапанов с электроприводом с высокой пропускной способностью и конструкцией, защищающей от гидравлического удара. Надежные, прочные клапаны подходят для различных областей применения, включая стерилизаторы, производство вина (терморегуляция), обработку пищевых продуктов, оборудование для автомоек, гидротерапию, очистку воды, промышленное оборудование для обогрева и охлаждения и бортовое оборудование для транспортных средств.

Привод клапана
С электроприводом; электропривод; пропорциональный
Функция
2/2 нормально закрытый
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ; горячая вода; легкие нефтепродукты; вода; пар; вакуум; агрессивные жидкости / газы; CO2
Размер присоединения
1/2"; 3/8" ; 3/4"; DN15"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Напряжение
24 В пост. тока; 24 В перем. тока; диапазон напряжения 24–120 В перем. тока/пост. тока; 240 В перем. тока. тока; 48 В перем. тока; 230 В перем. тока; 110 В перем. тока; 115 В перем. тока; 120 В перем. тока; 208 В перем. тока; 220 В перем. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар
Рабочие условия
В помещениях; вне помещений
Стандарты и нормативные документы
IP65; RoHS

Особенности

  • Простота в использовании и установке с автоматической настройкой и автоматической инициализацией с момента первого включения
  • Светодиодные индикаторы отображения положения клапана
  • Доступна опция закрытия при отказе
  • Фаза фиксации или позиция уставки значения при менее 2 Вт
  • Герметичность клапана в закрытом положении (FCI 70-2 класса V)
  • Доступен пропорциональный клапан с электроприводом 2/2

Документация и чертежи