Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-342A

Фильтр, регулятор и фильтр-регулятор ASCO™ серии 342A из нержавеющей стали

Product Description

Фильтры и регуляторы из нержавеющей стали ASCO серии 342A разработаны с учетом требований сложных промышленных условий. Устройства серии 342A обеспечивают высокую скорость потока с точной регулировкой подаваемого на привод давления и обеспечивают чистоту и сухость рабочей среды для предотвращения загрязнения устройств, расположенных ниже по потоку.

Материал корпуса и стакана
Нержавеющая сталь 316L
Материал фильтрующего элемента
Нержавеющая сталь 316
Рабочая среда
Сжатый воздух, кислый газ
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/4"; 1"
Размер отверстия для сброса давления
1/8 NPT, M5
Максимальное значение расхода
От 49 до 335 станд. куб. футов/мин (1400–9500 л/мин)
Настраиваемый диапазон давления
от 0,5 до 10 бар (7-145 фунтов/кв. дюйм)
Фильтрующая способность
5 мкм, 25 мкм, 40 мкм
Рабочая температура
от –40 °С до 90 °С, опционально до –60 °С
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Внутренние и наружные детали из нержавеющей стали для длительной эксплуатации в агрессивных средах
  • Формованная усиленная диафрагма обеспечивает оптимальные пути потока и высокие скорости потока
  • Глобальные сертификаты, в том числе: сертификат Соответствие требованиям NACE для применения с кислой газовой средой, защита от внешних воздействий: IP65, ATEX (94/9 / EC): неэлектрическое оборудование, и сертификация функциональной безопасности IEC 61508, сертификация SIL
  • Точная настройка и регулирование
  • Двойные порты для манометра для универсальной установки
  • Опция автоматического дренирования (Auto Drain) для автоматического дозирования конденсата
  • Опция быстрого сброса (Quick Relief) предотвращает блокировку привода остаточным давлением в последнем положении
  • Табличка с лазерной гравировкой не выцветает и не отрывается

Документация и чертежи