Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-P-AC

Реле давления ASCO™ серии P

Product Description

Реле давления ASCO серии P состоит из переключателя в открытом или закрытом корпусе и блока преобразователя. Их можно заказывать отдельно для склада заказчика и/или для сборки в месте установки или в качестве комплектного блока заводской сборки. Реле ASCO серии P оснащены уникальной переключающейся поворотной компенсационной пластиной ASCO TRI-POINT, которая контролирует работу одного и более электрических выключателей мгновенного действия. Реле давления и блок преобразователя представляют собой прошедшие комплексные испытания автономные компоновочные узлы.

Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 4, UL, тип 3S
Размер присоединения
1/4”; 1/2”

Особенности

  • Регулируемые в месте установки уставки
  • Фиксированный диапазон нечувствительности
  • Можно выбрать открытый каркас, корпус общего назначения или водонепроницаемый корпус
  • Благодаря малому размеру можно выполнять установку в любом положении
  • Надежная и устойчивая к вибрации конструкция для оборудования высокой сложности, например, компрессоров
  • Визуальные регулировочные шкалы с единицами измерения фунты/кв. дюйм и бар

Документация и чертежи