Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-8353K111S1A00F0

ASCO™ 8353K111S1A00F0

Product Description

The ASCO Series 353 is a diaphragm-operated solenoid valve specially designed to deliver extremely fast pulsing in reverse-jet dust collector systems. With its high flow and quick opening and closing, it helps provide extremely effective bag cleaning, time after time.

Принцип срабатывания
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Инертный газ
Размер присоединения
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Расход
От 6,0 до 14,0 Cv, свыше 14,0 Cv, от 5,19 до 12 Kv, свыше 12 Kv
Напряжение
110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 AC, 240 AC, 440 AC, 480 AC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Hazardous, Indoor, Outdoor
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Большой срок эксплуатации и быстрое открытие/закрытие
  • Высокая пропускная способность до 140 м³/ч для эффективной очистки мешка
  • Быстрое монтажное соединение, не требуется нарезание резьбы и отдельное уплотнение
  • Встроенный управляющий привод оснащен обмотками в прессованной эпоксидной смоле, и имеет различные дополнительные опции
  • Клапан может монтироваться в любом положении
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Документация и чертежи