Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-VL

Запорные клапаны Numatics™ серии VL

Product Description

Модели ASCO Numatics серии VL — это стандартные ручные запорные клапаны, которые предотвращают нежелательное повышение давления в воздушной системе во время эксплуатации или проведения технического обслуживания. Клапаны имеют уникальную конструкцию с цельным золотником в центре, который пользователь может запереть на собственный замок в закрытом положении. Когда клапан зафиксирован в закрытом положении, пневматическая система, управляемая этим запорным клапаном, не работает, пока замок не снят.

Размер присоединения
10-32"; 1/8"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1 1/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
Условия эксплуатации
В помещении; вне помещения

Особенности

  • При аварийном останове обеспечивается быстрый полный сброс давления за клапаном
  • Корпус ярко-желтого цвета с красной ручкой легко определяется как устройство блокировки
  • Отверстие в золотнике клапана обеспечивает надежную блокировку
  • Прочная надежная конструкция гарантирует безотказную работу в течение длительного времени
  • Соответствует спецификациям OSHA

Документация и чертежи