Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-ICS

Круглые цилиндры AVENTICS™ серии ICS-D2 из нержавеющей стали

Product Description

Серия AVENTICS ICS представлена цилиндрами из нержавеющей стали гигиенического исполнения с гладкими поверхностями, сблокированными уплотнениями и амортизирующими винтами, которые предотвращают появление загрязненных мест и гарантируют оптимальные условия для очистки.

Особенности

  • Ø 32 ... 100 мм
  • Макс. рабочий ход: 2500 мм
  • Обтекаемая конструкция
  • Идеальная конструкция для простой очистки
  • Подходят для использования в пищевой промышленности

Документация и чертежи