Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8652AVBP4JA000N

AVENTICS™ Датчик расхода, исполнение с фильтром 652, IO-Link 8652AVBP4JA000N

Product Description

AF2-652-FLX-N012-CON

Pressure range
0 … to 16 bar / 0 … to 232 PSI
Port Sizes
3/8", 1/2", 1", 1.5" 2"
Flow Range
3/8" size: 5 to 1.060*/1.590 l/min ** / 0.18 to 37*/56 CFM**
1/2" size: 8 to 1.630*/2.445 l/min ** / 0.28 to 58*/86 CFM**
1" size: 22 to 4.326*/6.490 l/min ** / 0.78 to 153*/229 CFM**
1.5" size: 38 to 7.540*/11.310 l/min** / 1.34 to 266* / 399 CFM**
2" size: 59 to 11.781*/17.672 l/min** / 2.08 to 416* / 624 CFM**
Communication
Industrial: IO-Link, 2x analog, 2x switching, 1x frequency, 1x pulse output (configurable)
Ethernet: WebServer / OPC UA / MQTT
Measurement precision
+/-3% of the measured value +0.3% of the measurement range final value*
+/-8% of the measured value + 1% of the measurement range final value**
For 1,5" and 2" sized versions:
+/-6% of measured value +0,6% …*
+/-8% of measured value +0,8% ...**
Repeatability
± 1.5% of the measured value
Temperature range
-20 to 60 °C / -4 to 140 °F
Operating voltage
For IO-Link: 17 to 30 V DC
For Ethernet: PoE (IEEE802.3af) typ. 45 VDC
Protection class
IP65 and IP67 (EN 60529) with approved connection cable

* Standard measurement range
** Extended measurement range

Особенности

  • Датчик расхода, запускаемый через IIoT
  • Подходит для стандартного применения
  • Удобство установки и эксплуатации
  • Малый размер для оптимального использования установочного пространства
  • Цветной вращающийся дисплей на органических светодиодах
  • Измерение расхода, давления и температуры
  • Удобно интегрируется в системы обслуживания или можно использовать автономно
  • Встроенный блок регистрации данных
  • Средства передачи данных: I/O-link и Ethernet

Документация и чертежи