Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Crosby-P-P000018

Клапаны сброса давления прямого действия Crosby серии J

Product Description

Клапаны серии J объединяют в одной простой конструкции надежную и качественную защиту от превышения давления для воздуха, газа, водяного пара, парообразной среды, жидкостей и двухфазных сред.

Особенности

  • Сертификация ASME/NB пропускной способности для воздуха, воды и пара.
  • Полное соответствие всем основным стандартам на предохранительную арматуру, включая ASME VIII, API 526/527, EN4126 и PED/CE.
  • Широкие возможности индивидуального исполнения для соответствия различным условиям применения.
  • Заменяемые детали для снижения стоимости обслуживания.
  • Полнопропускная конфигурация.
  • Простая и надежная конструкция.
  • Простое техобслуживание.
  • Опциональное мягкое седло для улучшения герметичности.
  • Регулируемая продувка для снижения потери продукта.
  • Возможно неполноподъемное исполнение.
  • Crosby™ Balanced Diaphragm
    • 20% greater backpressure handling improves reliability during backpressure surges.
    • 15% improvement in Kb factor enables sizing of smaller and/or fewer valves.
    • 100x more resilient than metal bellows for high-frequency cycling, ensuring safety.
    • Easily convert existing Crosby J-Series with Balanced Diaphragm upgrade kits
  • Crosby™ Bellows Leak Detection available
    • Instant notification of bellows rupture allows effective maintenance protocol.
    • Detection of small ruptures, from 0.0009in2 (D orifice).
    • Ensured balanced operation after bellows rupture enhances safety.
    • Leakage volumetric calculation in real-time for risk assessment and decision making.
    • Over 90% reduction of leakage through bonnet vent.
    • Easily enhance existing Crosby J-Series with Bellows Leak Detection upgrade kits.

Документация и чертежи