Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Cavitrol IV

Клапан CAV4 Fisher™

Product Description

Клапаны CAV4 Fisher предназначены для применения в чистых, кавитационных средах с перепадами давления более 207 бар (3000 фунтов/кв. дюйм). Трим Cavitrol™ IV в этом клапане предназначен для увеличения площади сечения потока. Каждая ступень трима имеет значительно большую площадь сечения. В результате увеличивается эффективность работы, так как более 90 процентов перепадов давления образуются на первых ступенях, где опасность образования пузырьков, которые могут вызвать кавитацию, достаточно низкая.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС, PED, CRN, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, эксплуатация в загрязненной среде
Характеристика потока
Линейная, быстрое открывание, специальная
Материал
Углеродистая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, приварка встык
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Разработана для предотвращения возникновения кавитации.
  • Допустимый перепад давления 552 бар (8000 фунт/кв. дюйм).
  • Конструкция предусматривает защиту седла, благодаря которой функция отсечки отделена от дросселирующих областей трима.
  • Упрочненные материалы, используемые для изготовления данного трима, обеспечивают прекрасную износостойкость, в результате чего срок службы увеличивается.
  • Мягкое седло с уплотнением «металл-по-металлу» обеспечивает герметичную отсечку, исключая необходимость в периодическом проведении процедуры притирки.
  • Трим клеточного типа позволяет снимать и проверять детали, не снимая корпус клапана с трубопровода.