Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-MR95

Регуляторы давления Fisher™ серии MR95

Product Description

Регуляторы давления Fisher серии MR95 — это компактные универсальные регуляторы прямого действия с высокой пропускной способностью. Обычно данный регулятор используется для работы с перегретым паром, для впрыска пара, мониторинга пара, продувки азотом, подачи котловой воды, химических реагентов, охлаждающей воды, в испытательных установках, промывных резервуарах, стерилизаторах, автоклавах, топливных линиях, пневматическом оборудовании и т. п.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь
Внешняя регистрация, анимация: Нажать здесь
Внутренняя регистрация, анимация: Нажать здесь

Особенности

  • Универсальность
  • Возможность работы с дифференциальным давлением
  • Возможность использования в особых условиях
  • Высокое передаточное число
  • Графитовые прокладки
  • Уставки давления до 27,6 бар
  • Герметичная отсечка благодаря седлам из эластомера
  • Простое техническое обслуживание
  • Варианты конструкций в арктическом исполнении и для криогенных установок
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Регуляторы низкого давления
MR95L: от 0,14 до 2,1 бар / от 2 до 30 фунтов/кв. дюйм изб. выходного давления
Регуляторы высокого давления
MR95H: от 5 до 150 фунт/кв. дюйм изб. / от 0,35 до 10,3 бар на выходе
MR95HP: от 15 до 400 фунт/кв. дюйм изб. / от 1,0 до 27,6 бар на выходе
MR95HT: от 15 до 300 фунт/кв. дюйм изб. / от 1,0 до 20,7 бар на выходе и до 650 °F/ 343 °C
Регуляторы дифференциального давления
MR95LD: от 2 до 30 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,14 до 2,1 бар
MR95HD: от 5 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,35 до 10,3 бар
MR95HDP: от 5 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,35 до 10,3 бар разницы при максимальном давлении на входе 600 фунтов/кв. дюйм изб. / 41,4 бар
Материал корпуса и кожуха пружины
Серый чугун
Сталь ASTM WCC
Сталь ASTM LCC
Нержавеющая сталь
Специальные сплавы: монель®, хастеллой® C, алюминиевая бронза
Весь список специальных сплавов можно узнать в торговом представительстве
Размеры корпуса
1/4"
1/2" / DN 15
3/4" и 1" / DN 20 и 25
1-1/2" и 2" / DN 40 и 50 (кроме моделей MR95L и MR95LD)
Концевые соединения
NPT, SWE, сварные и фланцевые CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF и PN 16/25/40 RF; все размеры изготавливаются со сквозными фланцами и имеют строительную длину 14" (356 мм для фланцев EN)
Максимальное давление на входе
69 бар / 1000 фунтов/кв. дюйм изб.
Максимальное выходное давление
31 бар / 450 фунтов/кв. дюйм изб.
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Примерные массы серии MR95H
Корпус 1/4" NPT: 2,3 кг
Корпус 1/2" / DN 15: 4,5 кг
Корпусы 3/4" и 1" / DN 20 и 25: 10 кг
Корпусы 1-1/2" и 2" / DN 40 и 50: 25 кг
Примерные массы серии MR95L
Корпус 1/4" NPT: 3,2 кг
Корпус 1/2" / DN 15: 6,8 кг
Корпусы 3/4" и 1" / DN 20 и 25: 16 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь к локальным представителям Emerson или к технической документации.

Документация и чертежи