Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC200ALG261

Модуль аналогового ввода VersaMax 15-разряд., дифференциальный, управляемый напряжением, 8 кан.

Product Description

Модульные решения VersaMax — устройства управления ввода/вывода, которые можно быстро соединить для обеспечения компактного узла. Его размеры меньше, чем у обычных сочетаний устройств ввода/вывода.

Артикул
IC200ALG261

Особенности

  • Производительные и безотказные контроллеры VersaMax обеспечивают эффективную и надежную эксплуатацию.
  • Модульная система ввода/вывода VersaMax высокой плотности — универсальное, компактное и доступное решение. Ее масштабируемая архитектура и простота в эксплуатации позволяют сэкономить время и деньги — как машиностроительным предприятиям, так и конечным пользователям. Возможности резервирования каналов передачи и быстрой замены увеличивают время безотказной работы. Обширный ассортимент
  • Эти универсальные контроллеры созданы для сокращения затрат и простой эксплуатации. Они обеспечивают соединение с различными модулями расширения ввода/вывода и устройствами связи.

Документация и чертежи