Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-DPT P150

Датчик контроля частиц ASCO™ DPT P150

Product Description

Серия ASCO DPT P150 — это ведущее в своем классе решение для мониторинга частиц в режиме реального времени, способное обнаруживать утечки в многозональных системах пылеулавливания. Один модуль поддерживает до 16 точек высокоточных измерений. Это позволяет выявлять в потоке воздуха частицы в концентрации менее 1 мг/м3, немедленно понимать проблемы и, как следствие, точнее принимать решения и планировать техническое обслуживание.

Связь
Fieldbus, Ethernet, без поддержки связи
Функции
Обнаружение утечек, регистрация основных данных, встроенный архиватор данных с системой резервирования
Количество датчиков частиц
1~8, 9~16
Классификация зон
Зоны общепромышленного назначения, опасные зоны класса II, опасные зоны класса I

Особенности

  • Версии Basic и PLUS позволяют сконфигурировать решение с учетом конкретных условий эксплуатации, в зависимости от требований выполняющее функции измерения, мониторинга и обнаружения частиц.
  • Данные в режиме реального времени, данные за прошлые периоды и анализ тенденций обеспечивают эффективную регистрацию событий, улучшая осведомленность о параметрах системы для принятия оптимальных решений.
  • Встроенная функция диагностики и автоматического самотестирования обеспечивают правильную установку устройств, их надежную работу и соответствие отраслевым нормативам.
  • Возможность подключения к широкому спектру протоколов цифровой связи (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet) для интеграции с системой ПЛК и обеспечения аварийной сигнализации.

Документация и чертежи