Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-DPT P151

Контроллер ASCO™ серии DPT P151

Product Description

Контроллер ASCO серии DPT P151 — это модульная система управления, разработанная специально для эффективного и надежного контроля импульсной регенерации рукавных фильтров, которая позволяет улучшить производительность и время безотказной работы систем фильтрации и пылеуловления. Специализированные алгоритмы управления в сочетании с усовершенствованной электроникой позволяют контроллеру P151 поддерживать стабильные параметры перепада давления и скорости удаления пыли, обеспечивая надежность очистки и пониженное энергопотребление. Контроллер P151 также проводит измерение и анализ перепада давления, содержания микрочастиц, гидравлического напора, количества импульсов и времени работы. Это позволяет обнаруживать проблемные импульсные мембраны, соленоиды и утечки в рукавных фильтрах. Мониторинг состояния и точная диагностика помогают сократить число циклов технического обслуживания и расходы, автоматизировать регламентные операции и выполнение требований к проверкам технического обслуживания, а также предотвратить непредвиденные простои.

Связь
Fieldbus, Ethernet, без поддержки связи
Функции
Однорядная импульсная регенерация, многорядная импульсная регенерация, регистрация основных данных, встроенный архиватор данных с системой резервирования
Количество управляемых импульсных клапанов
0~96, 96~192
Классификация зон
Зоны общепромышленного назначения, опасные зоны класса II, опасные зоны класса I

Особенности

  • Модели Basic и PLUS предлагают широкий спектр функций, подходящих для конкретной задачи и бюджета.
  • Модульная концепция контроллера обеспечивает ряд различных конфигураций от небольших картриджных коллекторов до больших рукавных фильтров с несколькими отсеками..
  • Эффективные режимы управления импульсной регенерацией рукавных фильтров, включая легко выбираемые импульсные последовательности и полный спектр базовых режимов работы по времени (непрерывный, высокой/низкой мощности, одиночного цикла, циклическую продувку и др.).
  • Поддерживает надлежащий уровень фильтрованного осадка, снижает выбросы частиц и продлевает срок службы фильтра
  • Усовершенствованный процессор/дисплей
  • Режимы управления дискретными входами интегрируются с ручными переключателями или ПЛК на основе простой схемы дискретного управления.
  • Могут добавлены следующие улучшения: контроль воздушного потока, усилители вентиляторов, входы температура, уровня и другие, функции управления (демпферы, ЧРП, воздушные блокировки и т. д.).
  • Возможность подключения к широкому спектру протоколов цифровой связи (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet).

Документация и чертежи