Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Metal Diaphragm Shutoff

Отсечной клапан с металлической мембраной TESCOM™

Product Description

Отсечной клапан с металлической мембраной разработан для применения в инертных, химически активных, коррозийных (корпус из нержавеющей стали), горючих и окисляющих газах и газовых смесях. Идеален для использования в лабораториях, опытно-конструкторских работах и в анализаторах, а также в отсечных элементах импульсных линий в центральной системе подачи чистого газа.

Номинальное давление
580 фунт/кв. дюйм изб. / 40,0 бар
Рабочая температура
от -4 до 158 °F / от -20 до 70 °C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Материал
Корпус
D43712: Латунь
D43715 / D44932: Нерж. сталь
D44931: Хромированная латунь
мембрана: нерж. сталь
Вес изделия
D43712 / D44931: 0,8 фунтов / 0,35 кг
D43715 / D44932: 0,9 фунтов / 0,40 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Быстрая и эффективная продувка благодаря применению металлической мембраны
  • Четко различимое открытое или закрытое положение
  • Скорость утечки в атмосферу 10-8мбар л/сек He
  • Возможность изменения номинальной ширины и соединений

Документация и чертежи