Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-VK

Клапанный блок TESCOM™ серии VK для работы под давлением

Product Description

Запорно-сливной клапанный блок серии VK обеспечивает регулирование давления до 6000 и 10000 фунт/кв.дюйм изб. / 414 и 690 бар. Этот клапан создан на основе проверенных в эксплуатации систем TESCOM серии VJ Идеально подходит для операций продувки.

Максимальное рабочее давление
Нержавеющая сталь: 10000 фунт/кв. дюйм изб. / 689 бар
Латунь: 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Материал седла
ПТФХЭ, ПЭЭК, Teflon® или Vespel®
Опорное кольцо
ПТФХЭ
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Kalrez® или Viton®
Остальные части
Нерж. сталь 300, нерж. сталь 17-4
Рабочая температура
Как указано в Листе технических данных
Типоразмер отверстий
1/4 ", 1/2"
NPTF (внутренняя нормальная коническая трубная резьба), MS33649
Пропускная способность
Cv = 0,28
Масса
5 фунтов / 2,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокое давление
  • Варианты материала
  • Встроенный металлический стопор
  • Допускает монтаж или ремонт на трубопроводе, находящемся под давлением
  • Позволяет стравливать остаточное давление на выходе до нуля
  • Малый рабочий момент
  • Долговечность

Документация и чертежи