Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-TopWorx TVA

Контроллер TopWorx™ TVA

Product Description

Модель TopWorx™ TVA идеально подходит для применения с защитой от воспламенения. Будучи модульным в исполнении, данный контроллер предлагает конкурентный набор конструктивных особенностей и гибкость при значительной экономии затрат.

Особенности

  • Искробезопасное исполнение, подходящее для всех сред
  • Разнообразные системы шин и большой выбор датчиков
  • Идеально подходит для применения в областях с защитой от воспламенения
  • Идеально подходит для применения в областях с защитой от воспламенения
  • Надежность в экстремальных условиях окружающей среды
  • Ударопрочный дисплей с высокой визуальной индикацией

Документация и чертежи