Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-TopWorx TXS

Контроллер TopWorx™ TXS

Product Description

Контроллер TopWorx™ TXS обеспечивает исключительные показатели, предоставляя полную функциональность в компактном корпусе прямого крепления.

Особенности

  • Корпус прямого крепления из композитных полимерных материалов
  • Искробезопасное исполнение, подходящее для всех сред
  • Разнообразные системы шин и большой выбор датчиков
  • Идеально подходит для применения в областях с защитой от воспламенения
  • Идеально подходит для применения в областях с защитой от воспламенения
  • Ударопрочный дисплей с высокой визуальной индикацией

Документация и чертежи