Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-321

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 321

Product Description

Клапаны ASCO серии 321 предназначены для быстрого выхлопа воздуха до нулевого давления через внешнее отверстие. Воздух выпускается для быстрого переключения регулирующих клапанов. Клапаны с пневматическим управлением имеют штоки седла для герметичной отсечки. Они прекрасно подходят для нефтепереработки, химической промышленности, а также для производства продовольствия и напитков, где необходим клапан быстрого выхлопа.

Принцип действия
Электромагнитный — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально открытый
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv, от 0,1 Cv до 0,5 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv, от 0,86 до 1,73 Kv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 AC/DC, диапазон напряжений 12–24 DC, 125 DC от аккумулятора, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, диапазон напряжений 24–120 AC/DC, 240 DC и 250 DC от аккумулятора | 50, 50/60, 60 Гц
Рабочие условия
Коррозионная, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 1-21, ATEX зона 2-22, CSA, IEC Ex зона 1-21, SIL, тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 1-21, ATEX зона 2-22, CSA, IEC Ex зона 1-21, SIL, тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Клапаны доступны в конструкциях с различными диапазонами рабочего напряжения и для суровых условий.
  • Доступны модели клапанов Next Gen, которые снижают энергопотребление, имеют повышенные допустимые рабочие температуры и продлевают срок службы катушки.
  • Монтируется в любом положении для универсальности установки
  • Сертификация ATEX, IECEx для работы в опасных условиях

Документация и чертежи