Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-ARCS

Системы расширенного управления с резервированием ASCO™

Product Description

ASCO ARCS – это специально разработанное избыточное решение для клапанов аварийного отключения (клапаны ВКЛ/ВЫКЛ)(1) и различные конфигурации резервирования (1oo2, 2oo2 и 2oo3) для обеспечения безопасности и доступности. Система управления избыточным электромагнитным клапаном ASCO ARCS 2oo3 сочетает в себе преимущества систем 1oo2 и 2oo2 для достижения высокого уровня безопасности и надежности процесса.
(1) При отказоустойчивом применении регулирующих клапанов обращайтесь к представителю ASCO.

Размер трубы/отверстия
1/4 "; 1/2 "
Срабатывание
3/2 хода прямого действия
Материал корпуса
Корпус и коллектор клапана из нержавеющей стали SS316L, приводы с соленоидными клапанами из SS316L и алюминия

Особенности

  • Компактный, полностью интегрированный модуль: поставляется как один комплектный модуль, испытанный на заводе-изготовителе, под единым номером по каталогу
  • Конструкция «от клапана к клапану»: устранение трубопроводов и фитингов между соленоидными клапанами
  • Индикация состояния и обратная связь: облегчение профилактического обслуживания и интерактивное обнаружение неисправностей
  • Отдельный запорный клапан / общий байпасный клапан (опция): упрощает обслуживание в интерактивном режиме

Документация и чертежи