Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-1904

Модуль ввода RSTi, 4 канала, 220 В перем. тока (перем. ток 170 В ~ 264 В)

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-1904
Количество вводов, тип и скорость
4 канала, положительная логика; 10 мс
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
240 В перем. тока; диапазон 170~264 В перем. тока; 47–63 Гц
Потребляемый ток
35 мА при 5 В пост. тока
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508, эквивалентный стандарту CSA C22.2 № 142M1987
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи