Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-357

Система ресиверов ASCO™ серии 357

Product Description

Система ресиверов ASCO серии 357 предназначена для использования в системах пылеулавливания, для которой требуется высокая пропускная способность. Система ресиверов изготовлена из стали со сварными торцевыми крышками и сертифицирована в соответствии с Директивой CE по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/EU.

Стандарты и нормативные документы
IEC 60529 (пылевлагозащита), IP65
Размер присоединения
1 1/2"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Напряжение
24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC, 48 AC

Особенности

  • Клапанная система с мембраной обеспечивает высочайшее пиковое давление и показатели потока
  • Усиленные и износостойкие высококачественные мембраны для обеспечения длительной эксплуатации
  • Могут применяться различные комбинации величины шага
  • Доступны шланговые соединения и соединения с резьбовыми продувочными патрубками
  • Технические соединения для различных аксессуаров, например: фильтра-регулятора, манометра, предохранительного клапана и автоматического или ручного дренажного клапана
  • Встроенные приводы с катушками класса F, отпрессованные в эпоксидной смоле

Документация и чертежи