Уровнемер Magtech LTM позволяет выполнять неинтрузивные измерения и измерения непосредственно в трубе для надежной работы. Магнитострикционный уровнемер измеряет уровень жидкости в сосуде с помощью магнитов, расположенных на поплавке, и затем передает измеренные данные обратно в систему управления. Уровнемер Magtech LTM в сочетании с магнитным индикатором уровня Magtech является идеальным решением для применения в условиях высокого давления и высокой температуры.