Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-GLANDNPTSSF

Сальник; Npt 1/2 Eexd 17/2700 Из Нерж. Стали Micro Motion GLANDNPTSSFв сборе

Product Description

Кабельный сальник из нержавеющей стали с резьбой NPT 1/2 дюйма для преобразователей 1700/2700 и 2400 с сертификацией EExd

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Документация и чертежи