Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-corrlog

Регистратор коррозии Roxar™ CorrLog

Product Description

Измерительный преобразователь Roxar CorrLog обеспечивает высокочувствительные замеры сигналов от коррозионных зондов. Данные о коррозии считываются Roxar CorrLog в автономном режиме или в режиме онлайн по проводному соединению. В сочетании с другими продуктами компании Emerson регистратор позволяет эффективно управлять данными в рамках решения мониторинга целостности трубопроводов, резервуаров и рабочего оборудования. Результатом для оператора являются эффективный контроль коррозии, целостность трубопроводов и продление срока службы оборудования.

Функции
Считывает сигналы датчиков электрического сопротивления (ER-датчик) и датчиков линейного поляризационного сопротивления (LPR-датчик)
Разрешение
Разрешение прибора - 24 бита
Конфигурации
Автономная – данные для полевого терминала
Онлайн аналоговая - 4–20 мА
Онлайн цифровая - протокол Roxar Fieldbus
Диапазон температур
CorrLog Fieldbus/4–20 мА: от –40 °C до +70 °C
CCorrLog Терминал: от –40 °C до +60 °C
Емкость памяти
1500 показаний — только для версии с терминалом

Особенности

  • Лучшее разрешение и чувствительность измерений в своем классе
  • Объединяет функции ER, LPR и гальванического датчиков в одном инструменте
  • Может работать с зондами большинства известных производителей
  • Прочная конструкция, проверенные эксплуатационные характеристики в полевых условиях
  • Гибкость конфигурации, опции обновления
  • Благодаря удачной конструкции и возможностям мониторинга повышает безопасность, обеспечивает целостность полевого оборудования и продлевает срок его службы

Документация и чертежи