Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Гидравлические устройства извлечения и сервисные клапаны Roxar

Product Description

Гидравлические устройства извлечения и сервисные клапаны Roxar обеспечивают безопасное и эффективное извлечение датчиков коррозии и купонов потери массы из 2-дюймового гидравлического фитинга доступа. На рынке это устройство является самым быстрым и легким инструментом для извлечения и предоставляет больше возможностей для выбора мест мониторинга. Инструмент не имеет внешних движущихся частей и поэтому обладает уникальным уровнем безопасности. О каких-либо травмах в связи с использованием этого инструмента неизвестно.

Номинальное давление
6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар) PED или 10 000 фунтов/кв. дюйм (690 бар) PED (максимальное давление при использовании устройств извлечения 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар))
Макс. температура
204 °C/400 °F
Длина сервисного клапана
168 мм для одинарного клапана на 6000 фунтов/кв. дюйм; 276 мм для сдвоенного клапана на 6000 фунтов/кв. дюйм; 287 мм для сдвоенного клапана на 10000 фунтов/кв. дюйм
Длина
Указано в листе технических данных

Особенности

  • Никаких внешних движущиеся частей, что обеспечивает безопасное для персонала и оборудования извлечение в полевых условиях
  • Малый размер позволяет выбирать лучшие места мониторинга на установке (требует минимум пространства для эксплуатации)
  • Нет резьбовых секций между заглушкой и фитингом (см. системы доступа), следовательно нет потенциальной вероятности забивания и заклинивания датчиков
  • Небольшой вес способствует удобству и безопасности операций
  • Сдвоенный запорно-спускной клапан повышает безопасность работы

Документация и чертежи