Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Gas Measurement Systems

Системы учета газа

Product Description

Системы измерения газа «под ключ» от Emerson обеспечивают точное, надежное и повторяемое измерение расхода для соответствия нормативным требованиям, помогая снизить риски и расходы на оборудование, а также повышая эксплуатационные характеристики.

Линейность
До ± 0,10%
Диапазон рабочего давления
До 2500 ANSI
Температура технологического процесса
от -50 °C до 100 °C
Типы измерительных приборов
Газовый ультразвуковой, кориолисовый, диафрагмовый, Вентури
Технологическая среда
Природный газ, промышленный газ
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, газовые трубопроводы
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, анализаторы, устройства управления/человеко-машинные интерфейсы, провода
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение срока службы

Особенности

  • Снижает сложности и риски, а также улучшает эффективность капиталовложений путем кооперации с централизованным поставщиком
  • Обеспечивает соответствие нормативным требованиям и сводит к минимуму риски при помощи высокоточных узлов измерения
  • Улучшает финансовые гарантии и снижает расходы по эксплуатации при помощи надежных и экономных решений
  • Получайте местную поддержку и коллаборативные инженерные услуги по всему миру для повышения качества вашей деятельности по управлению активами
  • Будьте спокойны благодаря возможностям сервиса и поддержки, которые продлевают срок службы системы.

Документация и чертежи