Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Смешение с дозированием нескольких компонентов одновременно

Product Description

Смесители с одновременным дозированием представляют собой небольшие решения с системой трубопроводов с кориолисовыми расходомерами Micro Motion и интегрированными схемами управления для соблюдения точного соотношения компонентов за один раз в коллекторе до загрузки в смесительный резервуар для получения конечного продукта Благодаря лучшей в своем классе технологии компании Emerson, включенной в ваше решение, вы экономите время, производя больше.

Применения
Партии среднего объема в системе смешения смазки
Пропускная способность
До 8–85 тонн (2500–25 000 галлонов США)
Точность дозировки
Обычно не хуже ±0.05%
Технология дозировки
Кориолисовый расходомер Micro Motion
Материалы конструкции
Углеродистая сталь
Область применения
Разработка/проектирование технологического процесса, гарантийное обслуживание, закупка оборудования, управление проектами, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание и поддержка на протяжении всего жизненного цикла
Объем поставки
Интегрированные системы «под ключ» с гарантией производительности. В состав системы входят массовые расходомеры, трубопроводы, клапаны, контрольно-измерительные приборы, беспроводные приборы, насосы, электропроводка и система управления
Продукт
Наливные жидкости, такие как базовые масла, химические добавки и смазочные материалы

Особенности

  • Дозируйте быстрее и с большей точностью с кориолисовыми расходомерами Micro Motion
  • Уменьшите затраты и время на установку с помощью беспроводных технологий Rosemount
  • Улучшите гибкость установки с помощью компактной конструкции перемещения, которая имеет относительно низкие требования к нагрузке на пол
  • Уменьшите загрязнение с помощью трубопроводной сети подачи продуктов, которая предлагает дополнительное разделение по группам продуктов

Документация и чертежи