Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CNG-Coriolis

Кориолисовый расходомер Micro Motion модели CNG

Product Description

Расходомеры модели CNG выполняют задачу измерения уровня сжатого природного газа для коммерческого учета при заправке мало- и многотоннажных грузовых автомобилей, обеспечивая повышенную скорость потока и сокращая тем самым время заправки.

Погрешность измерения газа / повторяемость
±0,50% от партии (±0,25% от номинала)
Диаметр трубопровода
1/2” – 3/4” (DN15 – DN20)
Диапазон измерения давления
5000 фт/кв. дюйм изб. (345 бар изб.)
Температурный диапазон
от -40 °C до +125 °C
Динамический диапазон
10:1

Особенности

  • Соответствует требованиям к дозаторам для транспортных средств малой и большой грузоподъемности, позволяя создать специализированные решения с одним измерительным прибором
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Выбор функций измерительного преобразователя из множества опций, включая прямое подключение, в целях выполнения требований к конструкции дозатора
  • Прибор имеет широкий перечень сертификатов и допусков к применению, включая CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс II раздел 1 группы E, F и G), ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, степень защиты от загрязнения IP 66/67, PED, SIL2 и SIL3, а также NAMUR
  • Компактность и отсутствие движущихся деталей, специальных требований к месту установки или к подготовке рабочей среды
  • Прибор одобрен для использования в коммерческом учете

Документация и чертежи