Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

Полнопроходные прямотрубные кориолисовые расходомеры и плотномеры Micro Motion модели T

Product Description

Кориолисовые расходомеры и плотномеры модели Т обладают превосходными характеристиками измерения расхода. Материалы конструкции, контактирующие со средой, изготавливаются из титана для высокой коррозионной устойчивости. Также расходомеры имеют самодренируемую конструкцию с защитой линии потока от закупорки.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости / повторяемость
до ±0,15± от номинала (до ±0,05± от номинала)
Погрешность измерения газа / повторяемость
±0,50± от номинала
Погрешность измерения плотности / повторяемость
±0,002 г/см3 (±0,0005 г/см3)
Диаметр трубопровода
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
Диапазон измерения давления
До 100 бар изб.
Температурный диапазон
от -51 °С до 149 °C
Электроника (программная часть)
Расширяемые возможности входов / выходов, включают в себя следующие варианты: токовый мА, частотный, дискретный, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Динамический диапазон
0.417361111

Особенности

  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
  • Исполнение сенсорной трубки из титана для совместимости с большинством жидкостей
  • Соответствует практически всем требованиям по типу подключения; имеется широкий диапазон преобразователей
  • Возможность использования с гигиеническим оборудованием со степенью обработки поверхности 15 и 32 rA и EHEDG, сертификация, разрешение 3-A и ASME BPE
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Экономия времени: конструкция легко чистится на месте (CIP) и стерилизуется на месте (SIP)
  • Простота установки: устойчивая конструкция, которая не требует прямых участков или подготовки условий расхода

Документация и чертежи