Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Marine Control Cabinet

Шкаф управления Damcos™

Product Description

Централизация управления системы дистанционного управления судовыми клапанами осуществляется просто и удобно с помощью шкафа управления Damcos. Каждый шкаф содержит от 1 до 4 рядов клапанных блоков и поддерживает до 120 клапанов. Каждый электромагнитный клапан может иметь обратную связь по дистанционной индикации положения (VPI), а также может быть отключен для обеспечения надежной работы системы в аварийной ситуации, также для быстрого и удобного ремонта с целью уменьшения времени простоя. В шкафу также предусмотрено место для интеллектуальных и стандартных модулей входа/выхода, обеспечивающих все функции, связанные с надежной эксплуатацией резервуара. Время отклика оптимизировано при наличии данной распределенной логической системы управления.