Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Двунаправленные трубопоршневые поверочные установки

Product Description

Двунаправленные трубные проверочные расходомеры Emerson обеспечивают автоматизированную калибровку на месте любой расходомерной установки, гарантируя устойчивость измерений, надлежащую точность и повторяемость, а также снижение фискальных рисков.

Расход
До 42 000 баррелей в час (6677 м3/ч)
Диапазон рабочего давления
До 900 ANSI
Температура технологического процесса
от -196 °C до +162 °C
Для типов расходомеров
Жидкостный ультразвуковой, турбинный, кориолисовый, камерный
Технологическая среда
Сырая нефть, СНГ, СПГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, трубопровод для транспортировки жидкостей, FPSO/FSO (плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры грубой очистки, трубы, фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, устройства управления, человеко-машинные интерфейсы, провода
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг, проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск, ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение жизненного цикла оборудования

Особенности

  • Выполняйте особые требования применений с высокоточной и настраиваемой проверкой приборов на месте
  • Позволяет снизить расходы, минимизировать неопределенность показаний расходомера и повысить надежность измерений для фискальных операций
  • Системы поверочных установок имеют оптимальную конструкцию, разработанную и спроектированную опытными инженерами
  • Повышение производительности и сведение к минимуму возможности ошибок оператора благодаря автоматической записи данных
  • Конструкция поверочных установок соответствует главе 4.2 рекомендаций API и рассчитана на работу в определенных условиях эксплуатации.
  • Стабильная и надежная работа в течение жизненного цикла системы поверки благодаря программам сервиса и технического обслуживания, реализуемым в течение жизненного цикла изделий

Документация и чертежи