Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Master Meter Skids

Средство учета с эталонным расходомером

Product Description

Узлы учета с эталонным расходомером от Emerson обеспечивают пользователям соответствие нормативным требованиям, одновременно сокращая длительное время цикла обработки и снижая затраты, свойственные проведению измерений вне предприятия. Чтобы обрести уверенность в показаниях и для минимизации финансового риска, выбирайте эти комплексные экономичные системы.

Диаметр расходомера
До 12"
Диапазон рабочего давления
До 2500 ANSI
Температура технологического процесса
от -240 °C до +350 °C
Для типов расходомеров
Жидкостных ультразвуковых, газовых ультразвуковых, турбинных, кориолисовых, камерных
Технологическая среда
Сырая нефть, СНГ, СПГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, трубопровод для транспортировки жидкостей, FPSO/FSO (плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры грубой очистки, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, устройства управления/человеко-машинные интерфейсы, провода, загрузочные рукава/шланги
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, контроль, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, услуги в течение срока службы продукции

Особенности

  • Предусматривает широкий диапазон технологий и размеров расходомеров в соответствии с их заводскими или промышленными техническими характеристиками
  • Сокращение расходов и времени простоя, связанных с калибровкой вне площадки
  • Будьте уверены в надежности, точности и воспроизводимости работы расходомера
  • Обеспечьте соответствие договорным и нормативным требованиям и минимизируйте финансовые риски
  • Вы удовлетворите промышленные требования к калибровке массы, плотности и объема
  • Соответствует требованиям главы 4.5 стандартов Американского нефтяного института (API)
  • Сводите к минимуму сложность и неопределенность при работе с единым поставщиком

Документация и чертежи