Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Системы загрузки/выгрузки

Product Description

Вы получите средство эффективного управления запасами и логистикой с системами загрузки и выгрузки от Emerson. Данные системы обеспечивают надежные, точные и своевременные операции по передаче широкого спектра продукции в соответствии с нормативными требованиями и правилами безопасности.

Линейность
До ± 0,025%
Диапазон рабочего давления
До 600 по ANSI
Температура технологического процесса
от -196 °C до +162 °C
Типы измерительных приборов
Кориолисовые, турбинные
Технологическая среда
Сырая нефть, СУГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, FPSO/FSO (плавучие системы для добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк, погрузка в грузовой автотранспорт, погрузка в ж/д вагоны, загрузка снизу, загрузка сверху
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры грубой очистки, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, устройства управления/человеко-машинные интерфейсы, провода, загрузочные рукава/шланги
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение срока службы

Особенности

  • Упрощение установки, уменьшение воздействия на окружающую среду и снижение расходов благодаря применению стандартизированной модульной системы
  • Обеспечение наивысшей точности и эффективности измерений благодаря оптимальной конструкции системы
  • Обеспечивается контроль рабочих процессов и соблюдение требований по охране труда и окружающей среды благодаря интеграции систем автоматизации и безопасности
  • Повышается эффективность и скорость работ по загрузке/выгрузке благодаря расходомерам с высокой пропускной способностью
  • Обеспечивается долгосрочная и надежная работа по перекачке продуктов благодаря точной отгрузке заданной партии и многоступенчатому контролю скорости потока
  • Полная заводская проверка измерения расхода и функциональных возможностей гарантирует безотказный запуск
  • Снижение риска, расходов и времени на работы по инжинирингу, проектированию, управлению проектами, установке и запуску от одного поставщика

Документация и чертежи