Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Subsea-Wetgas

Подводные расходомеры влажного газа Roxar

Product Description

Подводные расходомеры влажного газа Roxar обеспечивают высокоточное измерение расхода воды, газа и конденсата, что снижает риски и улучшает обеспечение бесперебойного режима подачи потока. Современные расходомеры обладают непревзойденной водочувствительностью, точностью и скоростью отклика для надежного измерения разработки. Они включают первые в отрасли встроенные системы измерения содержания соли, которые предоставляют информацию, необходимую для сохранения целостности подводных скважин и трубопроводов и поддержки стратегий измерения/размещения в газовых и газоконденсатных месторождениях.

Рабочий диапазон
Объемная доля газа 90–100 %
Диапазон скоростей потока
От 5 до 40 м/с
Диапазон температур
До 150 °C (302 °F)
Измерение доли воды
Погрешность: объемное содержание газа в потоке (GVF) >98 %: ±0,1 абс. объем. %
Погрешность: объемное содержание газа в потоке (GVF) <98 %: ±0,2 абс. объем. %
Чувствительность
< 0,0002 абс. объем. %
Протокол цифровой связи
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Особенности

  • Максимальная точность достигается с помощью многопеременного анализа и трехфазного измерения на основе микроволнового и гамма-плотномера
  • Первая в отрасли специальная система измерения минерализации позволяет понять, попадает ли пластовая вода в поток
  • Определение незначительных изменений воды поточной скважины, таких как 0,2 ч/млн — не достигаемая ранее чувствительность
  • Действует немедленно для защиты целостности подводной системы при скорости измерения 20 раз в секунду
  • Простота установки и интеграции благодаря компактной конструкции
  • Реализация максимальной производительности на протяжении всего срока службы с проверенной на практике надежностью и полным резервированием
  • Обеспечение надежности показаний при измерении давления, объема и температуры (PVT) независимо от доли воды

Документация и чертежи