Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152K Nuclear Qualified Pressure Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь давления для атомной промышленности Rosemount 3152K — это аттестованный аналоговый манометр, предназначенный для точных измерений давления на ядерных установках. Манометры производятся под тщательным контролем качества, включающем в себя прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания. Манометры могут эксплуатироваться в условиях незначительных аварий на легководяных реакторах(водо-водяных, кипящих водо-водяных и тяжеловодных) как внутри так и извне защитной оболочки.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Нерж. сталь 316L, алюминий
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Сейсмоустойчивость
Вибрация до 5 g сейсмическая и 8 g APC
Радиационная устойчивость
5 мРад (50 кГр) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура / давление пара
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) в течение 1 часа
Квалификационный стандарт
КТА 3505
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Please contact Rosemount Nuclear Instruments, Inc. at 1-952-949-5207 or [email protected] for the most current information available.

Особенности

  • Квалифицирован для мягких условий окружающей среды согласно КТА 3505 на функционирование под воздействием радиации, вибрации, давления и температуры пара
  • Контроль качества включает прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.
  • Классы защиты преобразователя включают гамма радиацию 50 кГрей (5 мРад) и вибрацию до 5g сейсмическую и 8g АРС
  • Обеспечивает 0,2% эталонной точности для надежности измерений

Документация и чертежи