Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-sandlog-wireless

Беспроводной регистратор песчаной эрозии Roxar SandLog

Product Description

Беспроводной Roxar SandLog – это преобразователь, считывающий данные многоэлементного зонда пескопроявления/эрозии, который является частью сети WirelessHART и передает данные в Roxar Fieldwatch или другое программное обеспечение. Roxar SandLog оперативно регистрирует эрозию вследствие пескопроявления. В сочетании с детектором Roxar SAM и датчиками Permasense решение позволяет операторам эффективно настраивать производство на максимально допустимые объемы и обеспечивать оптимальную надежность трубопровода.

Функции
Считывает данные многоэлементных зондов песка/эрозии Roxar
Разрешение
25 разрядов Высокая чувствительность до нанометров для ER-датчиков в зависимости от чувствительного элемента и условий измерения
Конфигурации
WirelessHART
Интервал измерений
От 2 минут до 24 часов
Температурный диапазон
CorrLog Fieldbus/4–20 мА: от –40 °C до +70 °C CorrLog Терминал: от –40 °C до +60 °C
Формат данных
Исходные данные для обработки в Fieldwatch. Расчет потерь металла и скорости коррозии в «любых программных инструментах»

Особенности

  • Вместе с акустическим детектором SAM и Permasense, возможно, является самым полным решением для мониторинга пескопроявления
  • Лучшее разрешение и чувствительность измерений в своем классе
  • Многоэлементные зонды обеспечивают превосходное и надежное обнаружение песка в потоке
  • Высокая чувствительность обеспечивает быструю реакцию на изменение содержания песка, облегчая эффективную настройку на максимально допустимые производственные показатели
  • Измерения эрозии дают хорошее представление о наихудшем воздействии эрозии на изгибах.
  • Поддержка WirelessHART обеспечивает доступную онлайн-конфигурацию, обновления и интеграцию с другими приложениями WirelessHART
  • Непрерывный мониторинг пескопроявления/эрозии способствует безопасности работы, минимизирует риск нарушения целостности и неконтролируемой эрозии

Документация и чертежи