Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-1367

Fisher™ Type 1367 High-Pressure Instrument Supply System

Product Description

Система контроля давления воздуха КИП высокого давления серии Fisher 1367 допускает входное давление до 138 бар (изб.) и снижает его до заданного значения для использования в КИП. Система состоит из фильтров, регуляторов и предохранительных клапанов.

Особенности

  • Регулирование и защита от превышения давления в одном устройстве
  • Гибкость при монтаже
  • Возможность непрерывного удаления влаги
Максимальное входное давление
138 бар (изб.)
Диапазон выходного давления
От 0,34 до 6,2 бар / от 5 до 90 фт/кв. дюйм изб.
Регистрация показаний давления
Внутреннее
Температурные характеристики
От -20 до 150°F / от -29 до 66°C
Приблизительный вес
5 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи