Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-289P

Регулятор давления «до себя» , предохранительный клапан Fisher™ 289P

Product Description

Модель Fisher 289P является предохранительным клапаном с пилотным управлением, обеспечивающим защиту от избыточного давления для систем ниже по потоку, работающих с природным газом, воздухом, пропаном и другими средами, которые не оказывают коррозийного воздействия на внутренние компоненты. Плавное открытие сводит к минимуму скачки давления в системе в аварийных условиях. Требуется крайне низкое наращивание давления свыше уставки для полного открытия основного клапана , чтобы обеспечить максимальную пропускную способность сброса. Внешняя линия управления обеспечивает быструю, высокоточную регистрацию давления.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Economical
  • High Relief Capacity with Low Buildup
  • Accurate
  • Fast Reseat After Operation
  • Ease of Maintenance
  • Rugged Construction
  • Corrosion Resistant Fasteners
  • Full Usable Capacity
Размеры корпуса и концевые соединения
1 или 2 NPT
Максимальное давление сброса (на входе)
1 NPT: 50 фунт на кв. дюйм (изб.) / 3,4 бар свыше уставки давления сброса или 110 фунт на кв. дюйм (изб.) / 7,6 бар меньшее из двух
2 NPT: 15 фунт на кв. дюйм (изб.) / 1,0 бар
Диапазоны уставок давления сброса
1 NPT: от 10 до 100 фунт на кв. дюйм (изб.) / от 0,69 до 7,0 бар в трех диапазонах
2 NPT: от 14 дюймов в.с до 10 фунт на кв. дюйм (изб.) / от 35 мбар до 0,69 бар в двух диапазонах
Регистрация давления
Внешнее
Температурные характеристики
С нитрилом (БНК): от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
С фторопластом (СКФ): от 0° до 300°F / от -18° до 149°C
Приблизительный вес
1 NPT: 5 фунтов / 2,3 кг
2 NPT: 15 фунтов / 6,8 кг

Документация и чертежи