Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-1301F 1301G

Регуляторы высокого давления Fisher™ серий 1301F и 1301G

Product Description

Регуляторы типов 1301F и 1301G - это регуляторы высокого давления, прямого действия, которые можно использовать там, где высокое давление газа необходимо снизить для того, чтобы использовать его в качестве пилотного давления в пилотных регуляторах или в качестве подгружающего давления в регуляторах, подгружаемых давлением. Регуляторы типов 1301F и 1301G также можно использовать во многих других случаях как редукционные регуляторы высокого давления различных газов.

Чертежи и модели: Нажать здесь

Особенности

  • Долговечная мембрана из нержавеющей стали
  • Запасной диск в комплекте
  • Универсальность
  • Герметичная отсечка - класс VI ANSI
Доступные исполнения
Серия 1301F: на вход 414 бар / 6000 фунт/кв. дюйм изб., выходной диапазон от 0,69 до 15,5 бар / от 10 до 225 фунт/кв. дюйм изб.
Серия 1301G: на вход 414 бар / 6000 фунт/кв. дюйм изб., выходной диапазон от 13,8 до 34,5 бар / от 200 до 500 фунт/кв. дюйм изб.
Размер корпуса и тип присоединения к процессу
1/4 NPT
Максимальное давление на входе
Воздух и газ:
  414 бар / 6000 фунт/кв. дюйм изб.
Жидкость:
  Фторопластовый (PTFE) диск: 69,0 бар / 1000 фунт/кв. дюйм изб.
  Нейлоновый (PA) диск: вода: 69,0 бар / 1000 фунт/кв. дюйм изб., другие жидкости: 138 бар / 2000 фунт/кв. дюйм изб.
Диапазоны давления на выходе
Модель 1301F: три диапазона от 0,69 до 15,5 бар / от 10 до 225 фунт/кв. дюйм изб.
Модель 1301G: от 13,8 до 34,5 бар / от 200 до 500 фунт/кв. дюйм изб.
Стандартная рабочая температура
Нейлоновый диск и неопреновые прокладки: от -29 до 82 °C
Высокотемпературные варианты
Фторопластовый (PTFE) диск и фторокаучуковые (FKM) прокладки: от -29 до 204 °С
Фторопластовый (PTFE) диск и EPDM прокладки: от -40 до 149 °C
Регистрация давления
Внутренняя
Приблизительный вес
3,6 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь к локальным представителям Emerson или к технической документации.

Документация и чертежи