Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tartarini-P-RP10

Пневматические регуляторы давления Tartarini™ типа RP/10

Product Description

Регуляторы давления RP/10 могут быть успешно применены в газорегуляторных установках, где используется газ высокого давления из баллонов или газ среднего давления для печей малой мощности в керамической промышленности, химической и фармацевтической отраслях. Модель RP/10 соответствует PED 2014/68-UE, как оборудование, работающее под давлением, и относятся к Категории 1

Размер корпуса и концевые соединения
3/4" x 1" BSP
Допустимое давление
220 бар / 3191 фунт/кв. дюйм изб.
Диапазон входного давления
1÷220 бар / 14.5÷3191 фунт/кв. дюйм изб.
Диапазон выходного давления
0.5÷30 бар / 7÷435 фунт/кв. дюйм изб.
Класс точности
До ±5 %
Температурные характеристики
Рабочая: от -10 до 60 °C/ от 14 до 140 °F

Документация и чертежи

Особенности

  • Уравновешенная тарелка клапана
  • Идеальная герметичность при нулевой подаче
  • Встроенные, подпружиненные предохранительные клапаны