Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-670

Регуляторы нагрузки серии Fisher 670, монтируемые на панели управления

Product Description

Регуляторы серии 670, монтируемые на панели управления — компактные, прочные устройства, используемые в основном для ручного управления регуляторами давления газов, сбалансированных по давлению, и обеспечения ручного управления регулирующими клапанами с мембранным приводом.

Особенности

  • Control Flexibility
  • Convenient Fingertip Control
  • Easy Connections
Максимальное входное давление
Без переключающего клапана: 17,2 бар
С переключающим клапаном: 3,4 бар
Максимальное выходное давление
Без переключающего клапана: 6,9 бар
(изб.)
С переключающим клапаном: 3,4 бар (изб.)
Диапазон выходного давления
от 0 до 8,6 бар в четырех диапазонах
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
от -29 °C до 82 °C
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи