Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Беспроводной газоанализатор Rosemount™ 928

Product Description

Беспроводной газоанализатор Rosemount 928 обнаруживает сульфид водорода (H2S), оксид углерода (CO) и уменьшение содержания кислорода (O2) в удаленных местах, которые ранее было трудно и дорого контролировать. Эта беспроводная система мониторинга токсичных газов повышает безопасность работников благодаря раннему обнаружению утечек газа, просто интегрируется с технологией WirelessHART® и устраняет необходимость в дорогостоящей проводке. Беспроводной газоанализатор Rosemount 928 без проблем подключается к универсальному газовому датчику Rosemount 628 с возможностью безынструментальной горячей замены измерительного модуля.

Рабочая температура
H2S: от -40 °F до +122 °F (от -40 °C до +50 °C)
O2 Озоно-разрушающие вещества: от -22 °F до +122 °F (от -30 °C до +50 °C)
CO: от -22 °F до +122 °F (от -30 °C до +50 °C)
Частота опроса
от 1 с до 60 мин, выбирается пользователем
Постоянная времени / отклик
H2S:
  • T20 < 8 сек
  • T50 < 10 сек
  • T90 < 45 сек
O2:
  • T90 < 15 сек
Диапазон обнаружения
H2S: диапазон уровня концентрации газа 0–100 ч/млн
снижение O2: уровень концентрации газа 0–25% по объему
CO: диапазон уровня концентрации газа 0–1000 ч/млн
Питание
Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе из полимера PBT (полибутилентерефталат)
Тип антенны
Встроенная ненаправленная антенна, PBT/PC
Диапазон влажности
H2: относительная влажность 10–95% без конденсации
O2: относительная влажность 10–95% без конденсации
CO: относительная влажность 5–95% без конденсации
Класс защиты корпуса
Фильтр IP66 для защиты от внешних воздействий (IP)
Материал корпуса
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди (A360) или нержавеющая сталь
Сертификация
Сертификаты искробезопасности FM и CSA для класса 1, раздел 1, зона 0 по ATEX и IECEx
Выходные сигналы
IEC 62591 WirelessHART 2,4 ГГц DSSS. Опциональный дискретный выход для поддержки локальных сигналов
Погрешность
H2S: ±3 ч/млн или 10% от показания, в зависимости от того, что больше
Уменьшение содержания O2: в пределах ±0,5% от содержания кислорода в подаче газа
CO: ±6 ч/млн или 10% от показания, в зависимости от того, что больше

Особенности

  • Электрохимический измерительный модуль с возможностью горячей замены с диагностикой после истечения срока службы может быть установлен в полевых условиях без инструментов.
  • Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания. Модуль питания имеет срок службы более 2 лет и может быть легко заменен в полевых условиях во взрывоопасных зонах.
  • Технология WirelessHART безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%.
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет обеспечить мониторинг безопасности без затрат на проводку
  • Высокоэффективный мониторинг, сопоставимый с обычными проводными газовыми анализаторами с точностью ± 3 частиц на миллион или 10% от показаний, в зависимости от того, что больше

Документация и чертежи