Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Программное обеспечение для коммерческого учета в резервуарах Rosemount™ TankMaster™

Product Description

TankMaster – это мощный, простой в использовании пакет программного обеспечения для управления коммерческим учетом на основе ОС Windows. TankMaster собирает данные измерений в резервуарах в реальном времени таких параметров, как уровень, температура, уровень поверхности воды и давление. Инструмент автоматически рассчитывает объем и массу для учета запасов и учета при отгрузке потребителю в резервуарах для бестарного хранения жидкостей. Он также предоставляет оператору возможности общего обзора, функции конфигурирования, настройки и сервисные функции для систем измерения уровня в резервуарах Rosemount.

Учет в резервуарах
Уровень, температура (средняя и точечная), уровень подтоварной воды, давление, параметры сжиженного нефтяного газа (в зависимости от конфигурации системы).
Расчеты запасов
Общий фактический объем (TOV), Общий фактический объем груза (GOV), Общий стандартный объем (GSV), Чистый стандартный объем (NSV), масса и плотность в соответствии с действующими таблицами API (6, 54, 24, A-D), ISO и другими основными стандартами.
Обработка аварийных сигналов
Настройка условий подачи сигналов, формирования сводки аварийных сигналов, журнала аварийных сигналов и журнала событий аварийных сигналов
Составление отчётов
Общий журнал, массовый баланс и отчеты о партиях.
Настраиваемые пользователем средства просмотра
Стандартные средства просмотра охватывают большинство установок. Предприятие и терминалы можно настроить под свои требования.
Конфигурация и установка системы
Мастер пошаговой настройки обеспечивает конфигурирование и установку по инструкциям всех устройств в системе измерения уровня в резервуарах Rosemount.
Возможности сетевого взаимодействия
Поддерживает сеть из нескольких серверов и клиентских ПК. Доступ к ПО TankMaster с любого ПК в сети.
Защита доступа
Уровни доступа: администратор, контролер, оператор и только просмотр.
Функциональная совместимость
Поддерживает Modbus RTU и OPC Data Access 2.0 (OLE для управления технологическими процессами) с возможностью экспорта данных о передаче продукта потребителю и остатках из ПО TankMaster другим клиентам, таким как различные РСУ, ПЛК, системы Scada или ПО Microsoft Office.
Функция эмуляции
Возможность без проблем заменить другие системы учета в резервуарах системой Rosemount TankMaster. Сбор и отображение данных и поддержка для управления приборами, например, команды сервопривода.
Резервирование
Два резервных ПК TankMaster можно подключить к портам хоста к одному или нескольким модулям Rosemount  2460. Две возможных конфигурации TankMaster:
• Оба ПК активны и запрашивают данные по отдельности.
• Один основной активный ПК, а другой неактивный, в режиме горячего резервирования.
Расчеты запасов
СПГ и сжиженные газы: Поддержка двухоболочечных резервуаров закрытого типа, включая: охлаждение, обнаружение утечек и измерение температуры в профиле среды, контроль стратификации и обработка аварийных сигналов, а также дополнительное прогнозирование.

Особенности

  • Повышение эффективности резервуарного парка благодаря полному его контролю.
  • Расчеты запасов в реальном времени с использованием чистых стандартных объемов согласно стандартам API (Американского института нефти)
  • Возможность сетевого взаимодействия с информационными системами и оборудованием других поставщиков
  • Повышение безопасности благодаря лучшему управлению аварийной сигнализацией
  • Повышение надежности за счет возможностей интеллектуального резервирования.

Документация и чертежи